Sistema di movimentazione delle carote di sabbia a Schlichte

Obiettivo

Prelievo di 4 anime di sabbia in un bagno di calibratura. Rotazione delle anime per distribuire uniformemente la pezzatura e depositare le 5 anime di sabbia in fila.

Soluzione

Le carote di sabbia vengono raccolte al centro. Le unità di rotazione senza fine a 4 pieghe sono azionate da due motori. Sono integrate unità girevoli per il processo di dispiegamento.

Highlights e dati tecnici
  • IP64
  • Pneumatici
  • Azionamento del servomotore CA
  • Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEU
Forza di presa max.1020 [N]
Progetto pinzaKRAFT
Sicurezza di presaFED
Corsa max.12 [mm]
Classe IPIP64
Peso del sistema116 [kg]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione